Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

034223
STB4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Mahfaza için çapraz destek kiti, B=375 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza bağlantı kiti
Katalog Numarası
034223
EAN
4015080342236
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.243 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
STB4-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Kabloların veya baraların önden takılmasını sağlar
Şununla birlikte kullanılır
375 mm (mahfaza boyutları)
Temel mahfazalar
Mahfaza montajı için aksesuar
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Çapraz destek kitleri
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Mahfaza montajı için aksesuar
  • Temel mahfazalar
  • Ci izoleli pano

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Yükseklik birimi sayısı
0
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar