Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

034224
DSCH-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Kapak menteşesi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci menteşe
Katalog Numarası
034224
EAN
4015080342243
Ürün Uzunluğu/Derinliği
33 mm
Ürün Yüksekliği
17 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
0.046 kg
Uyumlar
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
Model Kodu
DSCH-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • Bir flanş monte edilmemişse CI… pano muhafazasının yanları için
  • CI...E, CI...X bireysel mahfazalar için
Şununla birlikte kullanılır
Her set 2 menteşeden oluşur.
CI44: 1 set
CI43: 1 set
CI23: 1 set
CI48: 1 set
CI45: 1 set
Endüstriyel Kontrol Panelleri
xEnergy Safety Ci
Temel mahfazalar için aksesuar
Temel mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapak menteşeleri seti
Renk
Gri
Model
Montaj kiti
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
DSCH-CI menteşeyle sağlanan panel mahfazaları Tip 1'e uygundur, 12, 13, 4X (UL/CSA)
Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar