Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

035130

Eaton Moeller® series PKZ0 Rotary handle, lockable +AK-PKZ0

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series PKZ0 Accessory Lockable Rotary Handle
Catalog Number
035130
EAN
4015080351306
Product Length/Depth
26 mm
Product Height
32 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
EN 60204
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Model Code
+AK-PKZ0

Features & functions

Color
Black
Features
Lockable

Genel Bilgiler

Degree of protection
NEMA Other
Suitable for
Switch disconnector

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015