Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bağlantı terminali, CI dağıtım panosu
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
040833
|
| EAN |
4015080408338
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.151 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
K16X16/35
|
| Şunun için uygun: |
Şerit iletken bağlantısı
Düz ray Yuvarlak kondüktör bağlantısı |
| Anma çalışma akımı |
100 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
100 A
|
| Bara kalınlığı - maks |
35 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
5 mm
|
| Bara genişliği - maks |
16 mm
|
| Bara genişliği - min |
16 mm
|
| Kelepçe genişliği |
25 mm
|