Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

044004
TG23

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj rayı desteği, 1x9 alan üniteleri

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci MCB mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
044004
EAN
4015080440048
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
180 mm
Ürün Ağırlığı
0.184 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
TG23

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
Diğer Özellikler
  • 162 mm bara uzunlukları
  • 9 alan üniteleri için
Şununla birlikte kullanılır
CI23…

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj rayı destekleri
Model
DIN rayı (silindir şapka rayı) 35/7.5 mm
Tip
  • MCB’ler için modüler mahfaza sistemi
  • Bir sıra
  • Hazırlanan mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Malzeme kalınlığı
3 mm
Zımba şekli
Yok
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Sürekli galvanizli
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.