Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, delikli köpük kauçuk, IP54, Y x G x D = 116x329x23 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
|
| Katalog Numarası |
044879
|
| EAN |
4015080448792
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
116 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
23 mm
|
| Ürün Genişliği |
330 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.344 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
FL4-D
|
| Özellikler |
Önceden damgalanmış
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NYY, NYM 4 x 10 mm² - 4 x 50 mm²
NYY, NYM 4 x 4 mm² - 5 x 10 mm² 375 mm (mahfaza boyutları) NYY, NYM 3 x 1.5 mm² - 5 x 2.5 mm² Temel mahfazalar için aksesuar Temel mahfaza xEnergy Safety Ci |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Sünger-kauçuk flanş IP54
|
| Model |
Kablo vida rakoru
|
| Tip |
|
| Koruma sınıfı |
IP54
Diğer |
| Malzeme |
Plastik
|
| Konnektör deliği sayısı |
0
|
| Kablo dış çapı |
2 x (20 - 30) mm
4 x (15 - 19) mm 42 x (10 - 13) mm |
| Şekil |
Düz
|
| Şu kablo çapı için uygun: - maks |
30 mm
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - min |
10
|
| Yüzey koruması |
İşlenmemiş
|
| Kalınlık |
4 mm
|
| Diş tipi |
Yok
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Şu kablo çapı için uygun: - min |
10 mm
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - maks |
30
|