Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

044880
VHG50-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Kol uzantısı, xEnergy Safety Ci

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci kapatma elemanı
Katalog Numarası
044880
EAN
4015080448808
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.017 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
VHG50-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Yalıtım koruması 1000 V
Kol için uzatma
Diğer Özellikler
  • Kapağa montaj için
  • D200 ve D250 kapaklar için
Şununla birlikte kullanılır
CI44-200(250)/D200(250)-CI44: 4 kapalı
CI48-200(250)/D200(250)-CI48: 4 kapalı
CI43-200(250)/D200(250)-CI43: 4 kapalı
CI45-200(250)/D200(250)-CI45: 4 kapalı
Temel mahfazalar
Temel mahfazalar için aksesuar
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kol için uzatma
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Bağlantı boyutu
Diğer
50 mm
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem
Dört köşe anahtar
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.