Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

044881
PLV200-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Mühürleme kiti CI kapak bağlantı elemanları

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci kapatma elemanı
Katalog Numarası
044881
EAN
4015080448815
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
0.15 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
PLV200-CI

Additional information

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
D200-... ve D250-... kapaklar için üst kapak kenarında
Şununla birlikte kullanılır
Bir set 2 adet mühürlenebilir kilitten oluşur
Mahfaza (mahfaza başına çapraz olarak bir set kullanın)
Temel mahfazalar için aksesuar
xEnergy Safety Ci
Temel mahfaza

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
Mühürleme kiti
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.