Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi MCB mahfazası, IP65, montaj rayı dikey, Y x G x D = 250x375x225 mm
| Ürün Adı |
xEnergy Safety Ci MCB Panolar
|
| Katalog Numarası |
045581
|
| EAN |
4015080455813
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
250 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.661 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Model Kodu |
AV/I43-200
|
| Özellikler |
Aşırı basınç tahliyeli kapak
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Dağıtım panosu için hazırlanmış muhafaza (iki tarafı kapalı), İki tarafı açık, katlanabilir gömülü cihazlar için muhafazalar (örneğin MCB, RCD, RCBO, AFDD), Hızlı açılan bağlantı elemanlı şeffaf kapak, Cihazların geçmeli olarak takılması için (snap-in bağlantı) montaj rayları, Kullanılmayan montaj yerleri için körleme şeridi, Yazılı etiketli koruyucu kılıf, sızdırmaz kapaklı bağlantı elemanları, PE/N terminalleri ambalaja dâhil değildir., Bu terminalleri, lütfen ayrıca sipariş edin.
|
| Şunun için uygun: |
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Minyatür devre kesiciler için mahfazalar
|
| Renk |
Gri
|
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
Minyatür devre kesiciler için mahfazalar, xEnergy Safety Ci hazırlanmış mahfazalar
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında mahfaza başına 10 kg; geçerli son talimat broşürüne göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Temel tipi |
Kısmen kapalı, katlanabilir
|
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
İsteğe bağlı
Yok Şeffaf |
| Koruma sınıfı |
Diğer
IK10 IP65 koruma derecesi |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
76
|
| Modül alanı ünite sayısı (toplam) |
27
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
4
|
| Sıra sayısı |
3
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Ünite tipi |
Bağımsız cihaz
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
15
|
| Dahili Derinlik |
100 mm
|
| İç derinlik |
200 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
22 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
45 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
25 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
24 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
51 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
48 W
|