Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

050325
LT284-M6X20-C

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Vida, CI mahfazasını montaj çerçevesi profillerine sabitlemek için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
Katalog Numarası
050325
EAN
4015080503255
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
12 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
LT284-M6X20-C

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Şununla birlikte kullanılır
CI mahfazalar, duvara sabitleme braketlerine sabitlemek için W...
CI muhafazaları, WS..., WW... profillerine sabitlemek için
Aksesuar
Cl izoleli pano
Mahfaza montajı için aksesuar
Dağıtım panosu montajı
Temel mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Sabitleme vidası
Renk
Diğer
Model
Diğer
Tip
  • Aksesuar
  • Mahfaza montajı için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.