Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

053502
GA-MS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Sayaç kılıfı, CI43-200 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sayaç panosu aksesuarı
Katalog Numarası
053502
EAN
4015080535027
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.621 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
GA-MS-I43

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • 96 × 96 mm’e kadar altı adet geçmeli ölçüm cihazı için
  • Sayaç kılıfı AH-GA destek braketleri kullanılarak sabitlenir
Şununla birlikte kullanılır
Muhafaza CI43E-200, CI43E-250, CI43-200, CI43-250
xEnergy Safety Ci
Sayaçların takılması
Temel mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Ölçüm cihazı kapakları
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Temel mahfaza
  • Sayaçların takılması
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar