Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

055869
GA-O/I44

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bileşen kapağı, MCB mahfaza CI44

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci MCB mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
055869
EAN
4015080558699
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.261 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
GA-O/I44

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Yazı etiketiyle doğrudan temasa karşı koruma
Şununla birlikte kullanılır
C148 mahfaza
CI44…
TG44
MCB’ler için modüler mahfaza sistemi
Hazırlanan mahfaza
Üç sıra
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Koruyucu kılıf
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • MCB’ler için modüler mahfaza sistemi
  • Hazırlanan mahfaza
  • Üç sıra
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar