Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

058247
SH0635/3

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfaza için bara mahfazası 250mm, YxD=20x5(10, 15) mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
058247
EAN
4015080582472
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.14 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SH0635/3

Additional information

Fonksiyonlar
İki mahfaza arasında kullanım için
Hazırlanan mahfaza
Diğer Özellikler
  • Komponentleri bara üzerine monte etmek mümkündür.
  • Bara mahfazaları arasında mesafe maks. 375 mm
Şunun için uygun:
İki mahfaza arasında kullanım
Şununla birlikte kullanılır
CI43…
L1, L2, L3, PE, N: 20 x 15
CI45…
L1, L2, L3, PE, N: 20 x 5
CI23…
L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuar
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara mahfazası
Kutup Sayısı
Beş kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Hazırlanan mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
630 A
Anma çalışma akımı (Ie)
630 A
250 A
400 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
50 mm
Bara merkezleri arasındaki mesafe
50 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.