Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

059819
Model Kodu: AV/I44-125

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi MCB mahfazası, IP65, Montaj rayı dikey, Y x G x D = 375x375x150 mm

General specifications

Ürün Adı
xEnergy Safety Ci MCB Panolar
Katalog Numarası
059819
EAN
4015080598190
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
3.214 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 62208
EN 61439-2
Model Kodu
AV/I44-125

Ek Bilgiler

Özellikler
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Dağıtım panosu için hazırlanmış muhafaza (iki tarafı kapalı), İki tarafı açık, katlanabilir gömülü cihazlar için muhafazalar (örneğin MCB, RCD, RCBO, AFDD), Hızlı açılan bağlantı elemanlı şeffaf kapak, Cihazların geçmeli olarak takılması için (snap-in bağlantı) montaj rayları, Kullanılmayan montaj yerleri için körleme şeridi, Yazılı etiketli koruyucu kılıf, sızdırmaz kapaklı bağlantı elemanları, PE/N terminalleri ambalaja dâhil değildir., Bu terminalleri, lütfen ayrıca sipariş edin.
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Minyatür devre kesiciler için mahfazalar
Renk
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
Minyatür devre kesiciler için mahfazalar, xEnergy Safety Ci hazırlanmış mahfazalar

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Temel tipi
Kısmen kapalı, katlanabilir
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Yok
İsteğe bağlı
Şeffaf
Koruma sınıfı
IP65 koruma derecesi
IK10
Diğer
Mahfaza malzemesi
Plastik
Kablo borusu girişi sayısı
100
Modül alanı ünite sayısı (toplam)
45
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
4
Sıra sayısı
3
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Bağımsız cihaz
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Dahili Derinlik
100 mm
İç derinlik
125 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
23 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
45 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
25 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
24 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
51 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
48 W

Ürün teknik özelliklerini aktar