Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfaza için bara mahfazası 375mm, YxD=20x5(10, 15) mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
060620
|
| EAN |
4015080606208
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
300 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.243 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
SH0635/4
|
| Fonksiyonlar |
İki mahfaza arasında kullanım için
Hazırlanan mahfaza |
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
İki mahfaza arasında kullanım
|
| Şununla birlikte kullanılır |
CI43…
L1, L2, L3, PE, N, PEN: 20 x 5 CI44… CI48… CI45… L1, L2, L3: 20 x 10 + 20 x 5; PE, N, PEN: 20 x 10 L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5 xEnergy Safety Ci Hazırlanan mahfazalar Bara mahfazaları için aksesuar |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Bara mahfazası
|
| Kutup Sayısı |
Beş kutuplu
|
| Tip |
|
| Akım değeri - maks |
630 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
250 A 400 A |
| Bara mesafesi |
50 mm
|
| Bara merkezleri arasındaki mesafe |
50 mm
|