Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

062993
SH1005/4

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara mahfazası, 375 mm CI mahfaza için, 2x YxD= 30x10 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
062993
EAN
4015080629931
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.263 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SH1005/4

Additional information

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
İki mahfaza arasında kullanım için
Diğer Özellikler
  • Komponentleri bara üzerine monte etmek mümkündür.
  • Bara mahfazaları arasında mesafe maks. 375 mm
Şunun için uygun:
İki mahfaza arasında kullanım
Şununla birlikte kullanılır
CI45…
L1, L2, L3: 2 x 30 x 10; PE, N: 30 x 10
CI48…
CI44…
xEnergy Safety Ci
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuar

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara mahfazası
Kutup Sayısı
Beş kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Hazırlanan mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
1000 A
Anma çalışma akımı (Ie)
1000 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
50 mm
Bara merkezleri arasındaki mesafe
50 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar