Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

065362

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Sigorta mahfazası sekmesi RS27/I43 için terminalli N rayı, 2x 2.5-35 ve 18x 0.5-6mm²

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci N + PE/N rayı
Katalog Numarası
065362
EAN
4015080653622
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
0.258 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
N43RS27

Ek Bilgiler

Özellikler
Güvenli kontak
Şunun için uygun:
Çok telli iletkenler için kullanışlıdır
Şununla birlikte kullanılır
RS27/I43 (I44)
SE-RS-I43 (I44)
Hazırlanan mahfazalar
Modüler Bara Sistemi
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
N baraları
Anma akımı
63 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - mechanical

İletken kesiti, giriş - maks.
35 mm²
İletken kesiti, giriş - min.
2.5 mm²
İletken kesiti - giriş AWG - maks.
14 mm²
İletken kesiti, giriş AWG - min.
2 mm²
İletken kesiti, çıkış - maks.
6 mm²
İletken kesiti, çıkış - min.
0.5 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - maks.
20 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - min.
10 mm²
Bağlantı sayısı (6 mm kareden az)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla)
2
Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük)
0
Bağlantı sayısı (10 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (16 mm kare)
4
Bağlantı sayısı (25 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (250 kcmil)
0
Bağlantı sayısı (AWG 2)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4/0)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6)
0
Bağlantı sayısı (toplam)
6
Giriş sayısı
1
Çıkış sayısı
19
Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
0,5 mm² - 16 mm² (18x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
0,5 mm² - 4 mm² (18x)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
Ünite tipi
Modüler sistem
Bağlantı Tipi
Klemens
Vidalama
Montaj Yöntemi
Vida

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.