Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

065366
SH1603/4

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara mahfazası, 375 mm CI mahfaza için, 3x YxD= 40x10 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
065366
EAN
4015080653660
Ürün Uzunluğu/Derinliği
15 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.253 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SH1603/4

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
İki mahfaza arasında kullanım için
Diğer Özellikler
  • Komponentleri bara üzerine monte etmek mümkündür.
  • Bara mahfazaları arasında mesafe maks. 375 mm
Şunun için uygun:
İki mahfaza arasında kullanım
Şununla birlikte kullanılır
CI44…
L1, L2, L3: 3 x 40 x 10
CI45…
CI48…
Hazırlanan mahfazalar
xEnergy Safety Ci
Bara mahfazaları için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara mahfazası
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Hazırlanan mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
1600 A
Anma çalışma akımı (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
50 mm
Bara merkezleri arasındaki mesafe
50 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar