Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

067735
N43RS18

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Sigorta mahfazası sekmesi RS18/I43 için terminalli N rayı, 2x 2.5-35 ve 12x 1.5-16mm²

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci N + PE/N rayı
Katalog Numarası
067735
EAN
4015080677352
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
400 mm
Ürün Ağırlığı
0.28 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
N43RS18

Ek Bilgiler

Özellikler
Güvenli kontak
Şunun için uygun:
Çok telli iletkenler için kullanışlıdır
Şununla birlikte kullanılır
RS18/I43 (I44)
SE-RS-I43 (I44)
Ci izoleli pano
Modüler Bara Sistemi
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
N baraları
Anma akımı
63 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - mechanical

İletken kesiti, giriş - maks.
35 mm²
İletken kesiti, giriş - min.
2.5 mm²
İletken kesiti - giriş AWG - maks.
14 mm²
İletken kesiti, giriş AWG - min.
2 mm²
İletken kesiti, çıkış - maks.
16 mm²
İletken kesiti, çıkış - min.
1.5 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - maks.
16 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - min.
6 mm²
Bağlantı sayısı (6 mm kareden az)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla)
2
Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük)
0
Bağlantı sayısı (10 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (16 mm kare)
12
Bağlantı sayısı (25 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (250 kcmil)
0
Bağlantı sayısı (AWG 2)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4/0)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6)
0
Bağlantı sayısı (toplam)
14
Giriş sayısı
1
Çıkış sayısı
13
Terminal kapasitesi (tek damarlı kablo)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
1,5 mm² - 16 mm² (12x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
1,5 mm² - 16 mm² (12x)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
Ünite tipi
Modüler sistem
Bağlantı Tipi
Klemens
Vidalama
Montaj Yöntemi
Vida

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.