Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

070107
ZRF4

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş FL4 için alt çerçeve

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim panoları
Katalog Numarası
070107
EAN
4015080701071
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.276 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
ZRF4

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Bağlantı boşluğunu 25 mm uzatmak için
Temel mahfaza
Şunun için uygun:
Bağlantı boşluğunu 25 mm uzatma
Şununla birlikte kullanılır
FL4 için 375 mm flanş
Mahfaza tarafına bağlantı
xEnergy Safety Ci
Temel mahfazalar için aksesuar
Temel mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Rakor plakası yuvası için ara parça
Aksesuar
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar