Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Panel mahfaza, rakor plakası ve kablo rakorları ile, Y x G x D = 187.5x250x175 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
|
| Katalog Numarası |
072147
|
| EAN |
4015080721475
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
175 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
180 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.718 kg
|
| Uyumlar |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Model Kodu |
KST32-150
|
| Tip |
Temel mahfaza rakor plakaları, takılı panel mahfaza xEnerji Safety Ci
|
| Renk |
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Gri Açık gri (RAL 7035, taban) |
| Anma akımı |
1600 A
|
| Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks |
2000 mm
|
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Ünite tipi |
Bağımsız cihaz
|
| Yüzey kaplaması |
Pasifleştirilmiş
Galvanizli |
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
9
|
| Montaj plakası ile montaj derinliği |
150 mm
|
| Montaj ızgarası |
25 mm (DIN 43660)
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Koruma sınıfı |
IP65 koruma derecesi
IP65 (mahfaza) IP65 (KST kablo girişleri aşağıdan) IK10 IP00 (kablo girişi açık) IP64 (KST kablo girişleri yukarıdan) Diğer |
| Kablo borusu girişi sayısı |
30
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
3
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Bağıl nem |
% 50 (40°C’ta)
%90 (20 °C’de) |
| Dahili Derinlik |
150 mm
|
| Kablo girişi tipi |
14 - 54 mm (2x)
|
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapak
Yok |
| Kaçak ve açıklık mesafeleri |
III/3, IEC/EN 60439-1’e uygun olarak (standart)
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
12 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
24 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
14 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
13 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
28 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
26 W
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-5 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortalama ortam çalışma sıcaklığı (24 saat) |
35 °C
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 5 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Özellikler |
Aşırı basınç tahliyeli kapak
|
| Kızgın çubuk testi tutuşabilirlik karakteristikleri |
VDE 0304 Bölüm 3 seviye IIb, seviye IIb ila IEC 60707
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
IEC/EN 60269: Alçak gerilim sigortalar, VDE 0636) Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları Taraflar kapalı, Tam alan kablo (knockout) delikleri, üstü açık Kablo desteklerinin dağıtım panosuna kama kilitli bağlantı elemanı ile takılabilir, Rakor plakası ayrılabilir, Kablolar ön taraftan takılabilir
|
| Şunun için uygun: |
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma |
| Şununla birlikte kullanılır |
Tabloda belirtilen referans değerleri dağıtım panosunun temel elemanları için geçerlidir. Mahfaza içerisine monte edilen cihazlar, terminaller vb. ile ilgili olarak, kendi spesifik teknik verileri ve anma değerleri geçerlidir.
|