Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

078933
FL1-X

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, kapalı, Y x G x D = 116x79x23 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
Katalog Numarası
078933
EAN
4015080789338
Ürün Uzunluğu/Derinliği
116 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
80 mm
Ürün Ağırlığı
0.104 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
FL1-X

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Sünger-kauçuk, tutucu conta
  • Kamalı kilit bağlantı elemanları kullanılarak hızlı montaj (standart olarak dahildir)
Şununla birlikte kullanılır
125 mm (mahfaza boyutları)
Temel mahfazalar için aksesuar
xEnergy Safety Ci
Temel mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Flanşlar
Model
Perde
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Gerekli olduğunda delin
Koruma sınıfı
Diğer
Malzeme
Plastik
Konnektör deliği sayısı
0
Şekil
Düz
Şu nominal diş için uygun (PG): - min
0
Yüzey koruması
İşlenmemiş
Kalınlık
4 mm
Diş tipi
Yok
Ünite tipi
Modüler sistem
Şu nominal diş için uygun (PG): - maks
0

Ürün teknik özelliklerini aktar