Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

079336
Model Kodu: AK16

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Maksimum 16mm ana terminal

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
079336
EAN
4015080793366
Ürün Uzunluğu/Derinliği
23 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.009 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AK16

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Kayış için genişletme terminalleri
Şunun için uygun:
Diğer
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
10 x 3 mm bakır baralar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Ultra düz bara terminalleri
Ultra düz bara terminalleri için sonlandırma uzantısı
Tip
Genel pano aksesuarı

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı
63 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
63 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
3 mm
Bara kalınlığı - min
3 mm
Bara genişliği - maks
10 mm
Bara genişliği - min
10 mm
İletken kesiti - maks.
16 mm²
Terminal kapasitesi (yuvarlak iletken)
1,5 mm² - 16 mm²
0,75 mm² - 16 mm²
Kelepçe genişliği
10 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.