Belgeyi İndir () / 20

080814
Model Kodu: T3-1-15431/E

Eaton Moeller® series T3 Enversör pako şalter, 32 A, Gömme montaj, 1 kontak ünitesi, Kontaklar: 2, Kalıcı, HAND-0-AUTO, Tasarım: 15431

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T3 Enversör pako şalter
Katalog Numarası
080814
EAN
4015080808145
Ürün Uzunluğu/Derinliği
79 mm
Ürün Yüksekliği
54 mm
Ürün Genişliği
61 mm
Ürün Ağırlığı
0.11 kg
Sertifikasyonlar
CE
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
VDE 0660
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T3-1-15431/E

Ürün teknik özellikleri

Tip
Enversör pako şalter
Aktüatör fonksiyonu
0 (Kapalı) konumu içerir
Kalıcı
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
0 (kapalı) konumu
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Kesintisiz anma akımı (Iu)
32 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Anahtarlama açısı
45 °
Seri kontak çifti başına gerilim
24 V
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
0
Ürün kategorisi
Kontrol şalterleri
Kutup Sayısı
Tek kutup
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
Cihaz yapısı
Dahili cihaz
Anahtar tipi
Ters çevirici
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
650 A, Kontaklar, 1 saniye
Aktüatör tipi
Mandal
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Koruma sınıfı
NEMA 1
IP65
NEMA 12
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
NEMA 12
Kontak sayısı
2
Şunun için uygun:
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montaj
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.1 W
Kontak ünitesi sayısı
1
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
Ön koruyucu boyutu
48x48 mm
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a uygun
Vida boyutu
M4, Terminal vidası
Yazı
" HAND-0-AUTO "
Şok direnci
15 g, mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, yarı sinüzoidal şok 20 ms
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Şalter konumu sayısı
3
Yük değeri
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 60 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 25 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
260 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
260 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
240 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
170 A
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
320 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
26.4 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
17 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
14.7 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
25 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
20 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
25 A, Kesintisiz anma akımı maksimum. (UL/CSA)
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-3, 230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
25.5 A
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
32 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
15 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
18.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
2 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, maksimum. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
40 A, Sınıf J, maksimum. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
35 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
14 - 10
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Sıkma torku
17,7 lb-in, vidalı terminaller
1,6 Nm, vidalı terminaller
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.
Tasarım
15431

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.