Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara terminali, 1600A, bakır şerit için
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
081977
|
| EAN |
4015080819776
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
40 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.1 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
K30X10L
|
| Tip |
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Bara terminalleri
|
| Anma çalışma akımı |
1600 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
1600 A
|
| Bara kalınlığı - min |
10 mm
|
| Bara kalınlığı - maks |
10 mm
|
| Bara genişliği - min |
30 mm
|
| Bara genişliği - maks |
60 mm
|
| Terminal kapasitesi (düz şerit) |
50 mm x 12 mm (2x)
|
| İletken kesiti - maks. |
1000 mm²
|
| Kelepçe genişliği |
17 mm
|
| Fonksiyonlar |
Yassı kablo ve bakır boru için bağlantı
|
| Diğer Özellikler |
Ana iletken L1, L2, L3 için
|
| Şunun için uygun: |
Şerit iletken bağlantısı
Düz ray |
| Şununla birlikte kullanılır |
2 x (30 mm x 10 mm) bakır baralar
Hazırlanan mahfazalar Ci izoleli pano Bara mahfazaları için aksesuar |