Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

081983
WBW25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfazası için duvar sabitleme braketi, T=25mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
Katalog Numarası
081983
EAN
4015080819837
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
123 mm
Ürün Ağırlığı
0.356 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
WBW25-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
  • Dikili tip dağıtım panosu üst montaj
  • Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
  • Montaj çerçevesini duvardan 25 mm mesafeye sabitlemek için
Şununla birlikte kullanılır
IZMX-CAS16… Series
Duvara montaj ve dikili tip dağıtım panoları için
Montaj çerçevesini duvardan 25 mm mesafeye sabitlemek için
Dikili tip dağıtım panosu üst montaj
Dağıtım panosu montajı
Aksesuar
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Duvar sabitleme braketi
Renk
Diğer
Model
Montaj braketi
Tip
  • Aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar