Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

084012
KST43-150

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Panel mahfaza, rakor plakası ve kablo rakorları ile, Y x G x D = 250x375x175 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
Katalog Numarası
084012
EAN
4015080840121
Ürün Uzunluğu/Derinliği
384 mm
Ürün Yüksekliği
190 mm
Ürün Genişliği
262 mm
Ürün Ağırlığı
2.546 kg
Uyumlar
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 62208
EN 61439-2
Model Kodu
KST43-150

Ek Bilgiler

Özellikler
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Kızgın çubuk testi tutuşabilirlik karakteristikleri
VDE 0304 Bölüm 3 seviye IIb, seviye IIb ila IEC 60707
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Alçak gerilim sigortaları, (IEC/EN 60269, VDE 0636) Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları, Yan taraflar kapalı, Tam alan nakavt (knockout) delikleri, üstü açık Kablo desteklerinin dağıtım panosuna kama kilitli bağlantı elemanı ile takılabilir, Rakor plakası ayrılabilir, Kablolar ön taraftan takılabilir
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı
Şununla birlikte kullanılır
Tabloda belirtilen referans değerleri dağıtım panosunun temel elemanları için geçerlidir. Mahfaza içerisine monte edilen cihazlar, terminaller vb. ile ilgili olarak, kendi spesifik teknik verileri ve anma değerleri geçerlidir.

Teslimat Programı

Renk
Gri
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Açık gri (RAL 7035, taban)
Anma akımı
1600 A
Tip
Temel mahfaza, Rakor plakaları takılmış pano mahfazası, xEnerji Safety Ci

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında mahfaza başına 10 kg; geçerli son talimat broşürüne göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-5 °C
Ortalama ortam çalışma sıcaklığı (24 saat)
35 °C

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer
Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
14 - 68 mm (3x)
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Yok
Kapak
Kaçak ve açıklık mesafeleri
III/3, IEC/EN 60439-1’e uygun olarak (standart)
Koruma sınıfı
Diğer
IP00 (kablo girişi açık)
IP65 (mahfaza)
IK10
IP64 (KST kablo girişleri yukarıdan)
IP65 (KST kablo girişleri aşağıdan)
IP65 koruma derecesi
Mahfaza malzemesi
Plastik
Montaj plakası ile montaj derinliği
150 mm
Montaj ızgarası
25 mm (DIN 43660)
Kablo borusu girişi sayısı
76
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
4
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Bağıl nem
% 50 (40°C’ta)
%90 (20 °C’de)
Yüzey kaplaması
Pasifleştirilmiş
Galvanizli
Yüzey koruması
Diğer
Ünite tipi
Bağımsız cihaz
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Dahili Derinlik
150 mm
İç derinlik
150 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
20 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
40 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
22 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
21 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
44 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
42 W

Ürün teknik özelliklerini aktar