Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

084350
K30X10PEN

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara terminali, 1600A, bakır şerit için, PEN

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
084350
EAN
4015080843504
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
40 mm
Ürün Ağırlığı
0.301 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K30X10PEN

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Yassı kablo ve bakır boru için bağlantı
Diğer Özellikler
Koruyucu veya nötr iletken PE, N, PEN için
Şunun için uygun:
Düz ray
Şerit iletken bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
1 x (30 mm x 10 mm) bakır baralar
Ci izoleli pano
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı
1600 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
1600 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
10 mm
Bara genişliği - maks
60 mm
Bara genişliği - min
30 mm
İletken kesiti - maks.
1000 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
50 mm x 12 mm
Kelepçe genişliği
17 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar