Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

084356
WBW100-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfazası için duvar sabitleme braketi, T=100mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
Katalog Numarası
084356
EAN
4015080843566
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
123 mm
Ürün Ağırlığı
0.559 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WBW100-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
  • Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
  • Montaj çerçevesini duvardan 100 mm mesafeye sabitlemek için
  • Dikili tip dağıtım panosu üst montaj
Şununla birlikte kullanılır
Dikili tip dağıtım panosu üst montaj
Duvara montaj ve dikili tip dağıtım panoları için
Montaj çerçevesini duvardan 100 mm mesafeye sabitlemek için

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Duvar sabitleme braketi
Renk
Diğer
Model
Montaj braketi
Tip
  • Aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar