Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, kapalı, YxGxD=116x187.5x23mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
|
| Katalog Numarası |
086052
|
| EAN |
4015080860525
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
116 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
23 mm
|
| Ürün Genişliği |
142 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.148 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
FL2-X
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
187.5 mm (mahfaza boyutları)
Temel mahfaza Temel mahfazalar için aksesuar xEnergy Safety Ci |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Flanşlar
|
| Model |
Perde
|
| Tip |
|
| Kablo girişi tipi |
Gerekli olduğunda delin
|
| Koruma sınıfı |
Diğer
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Konnektör deliği sayısı |
0
|
| Şekil |
Düz
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - min |
16
|
| Yüzey koruması |
İşlenmemiş
|
| Kalınlık |
4 mm
|
| Diş tipi |
Yok
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - maks |
50
|