Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

086731
LPS-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bağlantı klipsi, Taşıma bölümü, Montaj çerçevesi, CI dağıtım panosu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
Katalog Numarası
086731
EAN
4015080867319
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
3 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.084 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
LPS-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
Diğer Özellikler
  • Kaide içinde, kaide yükseklikleri ≤ 50 cm için 1 adet
  • Kaide yükseklikleri 75 cm için 2 adet
Şununla birlikte kullanılır
Dağıtım panolarının (ve taşıma bölmelerinin) bağlantısı için
Aksesuar
Ci izoleli pano
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Kayış
Aksesuar
Tip
  • Aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Paslanmaz çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.