Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, itip çıkarma, 18x M16, 4x M20, Y x G x D = 116x250x23 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
|
| Katalog Numarası |
088425
|
| EAN |
4015080884255
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
116 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
23 mm
|
| Ürün Genişliği |
205 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.18 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
FL3-1
|
| Özellikler |
Önceden damgalanmış
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
250 mm (mahfaza boyutları)
xEnergy Safety Ci Temel mahfaza Temel mahfazalar için aksesuar |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Flanşlar
|
| Model |
Kablo vida rakoru
|
| Tip |
|
| Kablo girişi tipi |
4 x M20
18 x M16 |
| Koruma sınıfı |
Diğer
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Konnektör deliği sayısı |
0
|
| Şekil |
Düz
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - min |
16
|
| Yüzey koruması |
İşlenmemiş
|
| Kalınlık |
4 mm
|
| Diş tipi |
Metrik
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Şu nominal diş için uygun (PG): - maks |
20
|