Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

088841
PKZM0-1,6/NHI-E-11-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Motor koruma şalteri, 3p+1Normalde açık+1Normalde kapalı, Ir=1-1,6A, Vidalı bağlantı, büyük ambalaj PKZM0-1,6/NHI-E-11-GVP2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series PKZM0 Motor koruyucu devre kesici
Katalog Numarası
088841
EAN
4015080888413
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
93 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.28 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
PKZM0-1,6/NHI-E-11-GVP2

Elektrik Değeri

AC-3e, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
0.25 kW
AC-3e, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
0.55 kW
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
1.6 A

Features & functions

Aktüatör tipi
Çevrilebilir buton
Takılı:
Yardımcı şalter
Fonksiyonlar
Faz hatası hassasiyeti
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Genel Bilgiler

Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP20

Kısa devre değeri

400 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi lcs
150 kA
440 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi lcs
150 kA
500 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics
150 kA
690 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi lcs
150 kA
400 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi Icu
150 kA
440 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi lcu
150 kA
500 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi lcu
150 kA
690 V AC'de anma kısa devre kesme kapasitesi lcu
150 kA
Kısa devre akımı değeri (grup koruması)
50 kA, 600 V Yüksek Arıza, Sigorta, SCCR (UL/CSA) ile 600 A, 600 V Yüksek Arıza, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V Yüksek Arıza, CB, SCCR (UL/CSA) ile 600 A, 600 V Yüksek Arıza, CB, SCCR (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (1 - 6) mm², Ana devre kabloları
2 x (1 - 6) mm², Ana devre kabloları
1 x (0,75 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 1,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 10
18 - 16
Sıkma torku
1 Nm, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
1.7 Nm, Vidalı terminal, Ana kablo

Açma blokları

Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
1.6 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
1 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015