Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

090798
Model Kodu: FL3-2

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, itip çıkarma, 6x M20, 4x M25, 4x M25/16, Y x G x D = 116x250x23 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
Katalog Numarası
090798
EAN
4015080907985
Ürün Uzunluğu/Derinliği
116 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
205 mm
Ürün Ağırlığı
0.184 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
FL3-2

Delivery program

Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci
Model
Kablo vida rakoru
Aksesuar/yedek parça tipi
Flanşlar

Technical Data - Mechanical

Şekil
Düz
Ünite tipi
Modüler sistem
Yüzey koruması
İşlenmemiş
Malzeme
Plastik
Koruma sınıfı
Diğer
Konnektör deliği sayısı
0
Kablo girişi tipi
4 x M25/16
4 x M25
6 x M20
Kalınlık
4 mm
Diş tipi
Metrik
Şu nominal diş için uygun (PG): - min
16
Şu nominal diş için uygun (PG): - maks
25

Additional information

Özellikler
Önceden damgalanmış
Diğer Özellikler
  • Sünger-kauçuk, tutucu conta
  • Kama kilitli bağlantı elemanları kullanılarak hızlı montaj (standart olarak dâhildir)
Şununla birlikte kullanılır
250 mm (mahfaza boyutları)
xEnergy Safety Ci
Temel mahfaza
Temel mahfazalar için aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar