Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

090827
IM4-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI44 mahfazası için plastik montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası plastik
Katalog Numarası
090827
EAN
4015080908272
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.81 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IM4-CI44

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Cihazlar gövdeli somunları kullanılarak sabitlenir
Şununla birlikte kullanılır
CI44…
Montaj sistemi
Temel mahfaza
Cl izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj plakaları
Tip
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Cam elyaf takviyeli izolasyon malzemesi, 4 mm kalınlıkta
Malzeme
Plastik
Cam elyaf takviyeli izolasyon malzemesi, 4 mm kalınlıkta
Yüzey koruması
İşlenmemiş
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar