Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

091131
Model Kodu: KST44-150

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Panel mahfaza, rakor plakası ve kablo rakorları ile, Y x G x D = 375x375x175 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim panoları
Katalog Numarası
091131
EAN
4015080911319
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
3.305 kg
Uyumlar
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 62208
EN 61439-2
Model Kodu
KST44-150

Delivery program

Tip
Temel mahfaza rakor plakaları, takılı panel mahfaza xEnerji Safety Ci
Renk
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Açık gri (RAL 7035, taban)
Gri
Anma akımı
1600 A

Technical Data - Electrical

Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm
Devre bütünlüğü
Diğer

Technical Data - Mechanical

Ünite tipi
Bağımsız cihaz
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Pasifleştirilmiş
Yüzey koruması
Diğer
Mahfaza malzemesi
Plastik
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Montaj plakası ile montaj derinliği
150 mm
Montaj ızgarası
25 mm (DIN 43660)
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Koruma sınıfı
IP65 (KST kablo girişleri aşağıdan)
IP00 (kablo girişi açık)
IK10
Diğer
IP64 (KST kablo girişleri yukarıdan)
IP65 koruma derecesi
IP65 (mahfaza)
Kablo borusu girişi sayısı
100
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
4
Sıra sayısı
0
Bağıl nem
% 50 (40°C’ta)
%90 (20 °C’de)
Dahili Derinlik
150 mm
Kablo girişi tipi
14 - 68 mm (3x)
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Kapak
Yok
Kaçak ve açıklık mesafeleri
III/3, IEC/EN 60439-1’e uygun olarak (standart)
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
24 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
48 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
27 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
26 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
54 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
51 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-5 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortalama ortam çalışma sıcaklığı (24 saat)
35 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Additional information

Özellikler
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Kızgın çubuk testi tutuşabilirlik karakteristikleri
VDE 0304 Bölüm 3 seviye IIb, seviye IIb ila IEC 60707
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
IEC/EN 60269: Alçak gerilim sigortalar, VDE 0636) Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları Taraflar kapalı, Tam alan kablo (knockout) delikleri, üstü açık Kablo desteklerinin dağıtım panosuna kama kilitli bağlantı elemanı ile takılabilir, Rakor plakası ayrılabilir, Kablolar ön taraftan takılabilir
Şunun için uygun:
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma
Şununla birlikte kullanılır
Tabloda belirtilen referans değerleri dağıtım panosunun temel elemanları için geçerlidir. Mahfaza içerisine monte edilen cihazlar, terminaller vb. ile ilgili olarak, kendi spesifik teknik verileri ve anma değerleri geçerlidir.

Ürün teknik özelliklerini aktar