Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

091458
K240/1

Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar Bağlantı terminali, 400A, 1 kutuplu, düz/yuvarlak

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
091458
EAN
4015080914587
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
115 mm
Ürün Genişliği
52 mm
Ürün Ağırlığı
0.972 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K240/1

Ek Bilgiler

Özellikler
Güvenli kontak
Diğer Özellikler
  • Kablo bağlantısında şerit terminal için dönüştürme kitleri ayrıca temin edilebilir
  • Terminal kapakları ayrıca temin edilebilir
  • Terminal markalama için etiketler dahildir U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, koruma topraklaması (toprak) sembolü
  • IEC/EN 60439, VDE 0660 Bölüm 500 veya EN 50021’e göre, anma çalışma akımı → terminal kapasitesi ilişkisi
  • Dairesel veya kesitsel iletken için dış terminal, diğer taraf Cu şerit içindir
Şunun için uygun:
Çok telli iletkenler için kullanışlıdır
İnce telli iletkenler
Şununla birlikte kullanılır
Panel bina aksesuarı
Genel pano aksesuarı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı uçları
Terminaller, 160 – 1000 A
Anma akımı
400 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
  • Panel bina aksesuarı
  • Genel pano aksesuarı

Technical data - electrical

Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 VAC
Anma çalışma akımı (Ie)
400 A

Technical data - mechanical

İletken kesiti, giriş - maks.
240 mm²
İletken kesiti, giriş - min.
25 mm²
İletken kesiti - giriş AWG - maks.
0 mm²
İletken kesiti, giriş AWG - min.
0 mm²
İletken kesiti, çıkış - maks.
240 mm²
İletken kesiti, çıkış - min.
25 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - maks.
0 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - min.
0 mm²
Montaj Yöntemi
Vida
Bağlantı sayısı (6 mm kareden az)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla)
1
Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük)
0
Bağlantı sayısı (10 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (16 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (250 kcmil)
0
Bağlantı sayısı (AWG 2)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4/0)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6)
0
Bağlantı sayısı (toplam)
1
Giriş sayısı
1
Çıkış sayısı
2
Terminal kapasitesi (alüminyum kablo)
95 mm² - 185 mm² (1x)
50 mm² - 95 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (iletken)
25 mm x 15 mm
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Düz şerit için 16 mm x 0.8 mm (6x)
Düz şerit için 16 mm x 0.8 mm (10x)
Terminal kapasitesi (bakır/alüminyum kablo)
50 mm² - 240 mm² (1x)
25 mm² - 120 mm² (2x)
Bağlantı Tipi
Klemens
Vidalama

Ürün teknik özelliklerini aktar