Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

091469
AW30PEN-K20

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi 1x30x10 Cu bara için bara terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
091469
EAN
4015080914693
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.301 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AW30PEN-K20

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Yassı kablo ve bakır boru için bağlantı
Diğer Özellikler
K20X5, K20X10, K20X15 bara terminalleri ile birlikte
Şunun için uygun:
Düz ray
Şerit iletken bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
2 x (40 mm x 10 mm) bakır baralar
2 x (30 mm x 10 mm) bakır baralar
Ci izoleli pano
Bara mahfazaları için aksesuar
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
630 A
100 A
Anma çalışma akımı
1600 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
1600 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
10 mm
Bara genişliği - maks
40 mm
Bara genişliği - min
30 mm
İletken kesiti - maks.
231 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
9 mm x 0.8 mm (3x) - 21 mm x 1 mm (6x)
Kelepçe genişliği
30 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar