Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Panel mahfaza, rakor plakası ve kablo rakorları ile, Y x G x D = 375x375x225 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
|
| Katalog Numarası |
093504
|
| EAN |
4015080935049
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
375 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.4 kg
|
| Uyumlar |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Model Kodu |
KST44-200
|
| Özellikler |
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak |
| Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL) |
V2 (kapak) (UL94)
V1 (taban) (UL94) |
| Kızgın çubuk testi tutuşabilirlik karakteristikleri |
VDE 0304 Bölüm 3 seviye IIb, seviye IIb ila IEC 60707
|
| Fonksiyonlar |
Ünite genişletilebilir
|
| Koruma sınıfı |
II
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
IEC/EN 60269: Alçak gerilim sigortalar, VDE 0636) Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları Taraflar kapalı, Tam alan kablo (knockout) delikleri, üstü açık Kablo desteklerinin dağıtım panosuna kama kilitli bağlantı elemanı ile takılabilir, Rakor plakası ayrılabilir, Kablolar ön taraftan takılabilir
|
| Şunun için uygun: |
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı |
| Yüzey direnci (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Tabloda belirtilen referans değerleri dağıtım panosunun temel elemanları için geçerlidir. Mahfaza içerisine monte edilen cihazlar, terminaller vb. ile ilgili olarak, kendi spesifik teknik verileri ve anma değerleri geçerlidir.
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035, taban) Şeffaf, duman grisi (kapak) |
| Anma akımı |
1600 A
|
| Tip |
Temel mahfaza rakor plakaları, takılı panel mahfaza xEnerji Safety Ci
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK10
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP65
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
8 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-5 °C
|
| Ortalama ortam çalışma sıcaklığı (24 saat) |
35 °C
|
| Sıcaklık direnci |
Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası) Isıya dayanıklı: 80 °C (conta) |
| Devre bütünlüğü |
Diğer
|
| Kaçak direnci |
KB160, KC175 (baz, IEC 60112’ye göre)
KB100, KC200 (kapak, IEC 60112’ye göre) |
| Dielektrik dayanıklılık |
30 kV/mm
|
| Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks |
2000 mm
|
| Kablo girişi tipi |
14 - 68 mm (3x)
|
| Kimyasal direnç |
Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir %10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır |
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Kapalı
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapak
Yok |
| Kaçak ve açıklık mesafeleri |
III/3, IEC/EN 60439-1’e uygun olarak (standart)
|
| Koruma sınıfı |
IP65 (mahfaza)
IP64 (KST kablo girişleri yukarıdan) IP00 (kablo girişi açık) IP65 (KST kablo girişleri aşağıdan) IP65 koruma derecesi IK10 Diğer |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Malzeme |
Halojen içermez
Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban) Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak) |
| Montaj plakası ile montaj derinliği |
200 mm
|
| Montaj ızgarası |
25 mm (DIN 43660)
|
| Kablo borusu girişi sayısı |
100
|
| Modül sayısı |
1
|
| Açıklık sayısı (flanş plakaları) |
4
|
| Sıra sayısı |
0
|
| Plaka kalınlığı (kabin) |
6 mm
|
| Plaka kalınlığı (kapak/kapı) |
6 mm
|
| Bağıl nem |
% 50 (40°C’ta)
%90 (20 °C’de) |
| Tuzlu sprey direnci |
IEC 60068-2-11
|
| Yüzey koruması |
Diğer
|
| Ünite tipi |
Bağımsız cihaz
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
15
|
| Dahili Derinlik |
200 mm
|
| İç derinlik |
200 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
27 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
53 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
31 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
29 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
62 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
57 W
|