Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar Bağlantı terminali, 630A, 1 kutuplu, düz/yuvarlak
| Ürün Adı |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Katalog Numarası |
093831
|
| EAN |
4015080938316
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
125 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
140 mm
|
| Ürün Genişliği |
240 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.909 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
K2X240/1
|
| Özellikler |
Güvenli kontak
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Çok telli iletkenler için kullanışlıdır
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Panel bina aksesuarı
Genel pano aksesuarı |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Bağlantı uçları
Terminaller, 160 – 1000 A |
| Anma akımı |
630 A
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 VAC
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|
| İletken kesiti, giriş - maks. |
240 mm²
|
| İletken kesiti, giriş - min. |
70 mm²
|
| İletken kesiti - giriş AWG - maks. |
500 mm²
|
| İletken kesiti, giriş AWG - min. |
0 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış - maks. |
300 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış - min. |
70 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış AWG - maks. |
0 mm²
|
| İletken kesiti, çıkış AWG - min. |
0 mm²
|
| Montaj Yöntemi |
Vida
|
| Bağlantı sayısı (6 mm kareden az) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az) |
0
|
| Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla) |
2
|
| Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük) |
0
|
| Bağlantı sayısı (10 mm kare) |
0
|
| Bağlantı sayısı (16 mm kare) |
0
|
| Bağlantı sayısı (25 mm kare) |
0
|
| Bağlantı sayısı (250 kcmil) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 2) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 4) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 4/0) |
0
|
| Bağlantı sayısı (AWG 6) |
0
|
| Bağlantı sayısı (toplam) |
2
|
| Giriş sayısı |
1
|
| Çıkış sayısı |
2
|
| Terminal kapasitesi (alüminyum kablo) |
95 mm² - 185 mm² (2x)
150 mm² - 240 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (iletken) |
40 mm x 15 mm
|
| Terminal kapasitesi (bakır bant) |
Düz şerit için 16 mm x 0.8 mm (10x)
Düz şerit için 21 mm x 1 mm (11x) |
| Terminal kapasitesi (bakır/alüminyum kablo) |
150 mm² - 300 mm² (1x)
50 mm² - 240 mm² (2x) |
| Bağlantı Tipi |
Klemens
Vidalama |