Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

093833

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Kapı, şeffaf, duman grisi, CI23 kapağı için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci kapı
Katalog Numarası
093833
EAN
4015080938330
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
225 mm
Ürün Genişliği
163 mm
Ürün Ağırlığı
0.273 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
T-CI23

Ek Bilgiler

Özellikler
Camlı kapılı versiyon
Diğer Özellikler
  • Kesim açıklığını işaretlemek için yapışkan film
  • Sabitleme vidaları ile teslimat
  • Montaj derinliğini 13,5 mm ve dış yüksekliği 16 mm artırmak için
  • Kapı açılma açısı 180°
  • Kapı menteşeleri daha sonra sola doğru değiştirilebilir, sağ, Üstten veya alttan.
Şununla birlikte kullanılır
CI23…, D…-CI23
Temel mahfazalar için aksesuar
xEnergy Safety Ci
Temel mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapılar
Renk
Diğer
Model
Koruyucu kapı
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Şeffaf, duman grisi
Koruma sınıfı
IP65
NEMA Diğer
Malzeme
Plastik
Yüzey kaplaması
İşlenmemiş
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar