Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

093860
L1-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Önceden delinmiş montaj plakası, CI43-mahfaza, L1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası metal önceden delinmiş
Katalog Numarası
093860
EAN
4015080938606
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
1.49 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
L1-CI43

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Diğer Özellikler
  • Met­rik diş için delinmiş delikler
  • Sabitleme vidaları dâhil
Şununla birlikte kullanılır
Montaj sistemi
Temel mahfaza
Cl izoleli pano
Montaj sistemleri için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Önceden delinmiş montaj plakaları
Tip
  • Montaj sistemleri için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Cihazlar için açılan delikler
K50/1
Muhafaza malzemesi
Galvanize çelik, 3 mm kalınlık
Malzeme
Galvanize çelik, 3 mm kalınlık
Çelik
Yüzey koruması
Çinko kaplama
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar