Eaton Moeller® series TM Enversör anahtar, TM, 10 A, gömme montaj, 6 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 12, 60 °, kalıcı, 0 konumsuz, 1-2, tasarım numarası 8370
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series TM Enversör pako şalter
|
| Katalog Numarası |
093861
|
| EAN |
4015080938613
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
122 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.082 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL
CE UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV CSA VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947-3 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada UL 508 |
| Model Kodu |
TM-6-8370/E
|
| Tip |
Enversör anahtar
|
| Ürün Kategorisi |
Kontrol anahtarları
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Sürekli (Kesintisiz)
0 (Kapalı) konumu içermez |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Siyah başparmak kavrama yeri ve ön plaka
|
| Çalışma frekansı |
1200 çalışma/saat
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Aktüatör tipi |
Kısa mandal
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.33 HP
|
| 115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
0.75 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.75 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
1 HP
|
| 277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
0.75 HP
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.15 W
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Kontak ünitesi sayısı |
6
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Montaj konumu |
Gerektiğinde
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva altı montajlı
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
|
| Kutup Sayısı |
6
|
| Koruma sınıfı |
IP65
|
| Kontak sayısı |
12
|
| Model |
Ters çevirici
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65
NEMA 12 |
| Yazı |
1-2
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
1.000.000 çalışma
|
| Vida boyutu |
M2.5, Terminal vidası
|
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Sıkma torku |
3,5 lb-in, Vidalı terminaller
0,4 Nm, Vidalı terminaller |
| Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi) |
A300 (UL/CSA)
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
10 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
0 A
|
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
10 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
2 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler |
| Şunun için uygun: |
Önden montaj
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
10 A
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
3 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
6.6 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
500 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
10 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Anahtarlama açısı |
60 °
|
| Terminal kapasitesi (esnek) |
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm² |
| Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG) |
14
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli) |
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm² |
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. en kesit için belirtilmiştir.
|
| Tasarım |
8370
|