Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

096215
AVS30PEN

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara bağlantısı, 30x10 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
096215
EAN
4015080962151
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
83 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.44 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AVS30PEN

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Sızdırmazlık ve sabitleme malzemesi dâhil
Şununla birlikte kullanılır
30 x 10 bakır baralar
Bir set 2 bağlantı elemanından oluşur
Bara mahfazaları için aksesuar
Ci izoleli pano
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara kuplaj kitleri
Amperaj değeri
500 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
500 A

Technical data - mechanical

İletken tipi
PE, N, PEN
Bağlantı Tipi
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.