Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

096233

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Önceden delinmiş montaj plakası, CI44 mahfaza, L1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası metal önceden delinmiş
Katalog Numarası
096233
EAN
4015080962335
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
2.528 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
L1-CI44

Ek Bilgiler

Özellikler
Delikli
Diğer Özellikler
  • Met­rik diş için delinmiş delikler
  • Sabitleme vidaları dâhil
Şununla birlikte kullanılır
Montaj sistemi
Temel mahfaza
Cl izoleli pano
Montaj sistemleri için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Önceden delinmiş montaj plakaları
Tip
  • Montaj sistemleri için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Cihazlar için açılan delikler
GSTA3
GSTA2
GSTA1
Muhafaza malzemesi
Galvanize çelik, 3 mm kalınlık
Malzeme
Çelik
Galvanize çelik, 3 mm kalınlık
Yüzey koruması
Çinko kaplama
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar