Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

097869
BS3-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfazası için montaj kiti, U=250 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza bağlantı kiti
Katalog Numarası
097869
EAN
4015080978695
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
150 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.04 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BS3-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
Mahfazaları birbirine bağlamak için yalıtkan kamalı kilit bağlantı elemanı
RAL-numarası
0
Şununla birlikte kullanılır
250 mm (mahfaza boyutları)
500 mm (mahfaza boyutları) (2 parça kullanın)

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı kitleri
Renk
Siyah
Model
Diğer
Tip
  • Mahfaza montajı için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano

Technical data - mechanical

Malzeme
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.