Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

098573
K50/1

Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar Blok terminal / terminal, 2.5-50mm², 1 kutuplu, 150A, geçmeli, vıdalanabilir, kubbe bağlantılı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
098573
EAN
4015080985730
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
60 mm
Ürün Genişliği
18 mm
Ürün Ağırlığı
43 g
Sertifikasyonlar
VDE approval in accordance with DIN EN 60947-7-1
RoHS conform
Model Kodu
K50/1

Ek Bilgiler

Özellikler
Güvenli kontak
Alev geciktirici
Kendi kendini söndüren malzeme
Diğer Özellikler
  • Yeni sürüm: Önceki münferit terminallerin yerine geçer, K10/1, K25/1, K50/1
  • Her tarafta parmak koruma
  • Montaj rayı üzerine geçmeli montaj için, IEC/EN 60715 standardına uygun
  • Montaj plakaları üzerine ve doğrudan Ci veya CI-K mahfaza istifleme mandrellerine vidalanabilir.
  • İlave K50/1 terminalleri ile gruplanabilir
  • L, N ve koruma iletkeni işaretleri içerir
  • Kablo sıyırma uzunluğu 50 mm², 16 mm
  • Vida başları içten altıgen, 5 mm
Şunun için uygun:
Çok telli iletkenler için kullanışlıdır
İnce telli iletkenler
Şununla birlikte kullanılır
Ci
T pako şalterler
Bakır bant: 3X9x0,8-BK
CI-K
NZM devre kesici
Yük ayırıcı P

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
İzoleli bağlantı terminali
İzoleli münferit terminaller 32 - 100 A
Anma akımı
150 A
Kutup Sayısı
Tek kutuplu
Tip
Genel pano aksesuarı

Technical data - electrical

Kesintisiz anma akımı (Iu)
150 A
Gerilim değeri
690 V

Technical data - mechanical

İletken kesiti, giriş - maks.
50 mm²
İletken kesiti, giriş - min.
2.5 mm²
İletken kesiti - giriş AWG - maks.
14 mm²
İletken kesiti, giriş AWG - min.
1 mm²
İletken kesiti, çıkış - maks.
50 mm²
İletken kesiti, çıkış - min.
2.5 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - maks.
14 mm²
İletken kesiti, çıkış AWG - min.
1 mm²
Malzeme
Vidalar: çelik, Zn, kalın film pasifleştirilmiş
Mahfaza: PA 6 (halojen içermez)
Terminal gövdesi: pirinç (CuZn39Pb2), boş
Montaj Yöntemi
DIN ray/vida
Bağlantı sayısı (6 mm kareden az)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6’dan az)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kareden fazla)
2
Bağlantı sayısı (250 kcmil’den büyük)
0
Bağlantı sayısı (10 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (16 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (25 mm kare)
0
Bağlantı sayısı (250 kcmil)
0
Bağlantı sayısı (AWG 2)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4)
0
Bağlantı sayısı (AWG 4/0)
0
Bağlantı sayısı (AWG 6)
0
Bağlantı sayısı (toplam)
2
Giriş sayısı
1
Çıkış sayısı
10
Terminal kapasitesi
2.5 mm² - 50 mm² (çok telli yuvarlak iletken) 
2.5 mm² - 35 mm² (yüksüklü esnek yuvarlak iletken)
9 mm - 0.8 mm (3x şeritli kablo)
2.5 mm² - 50 mm² (katı yuvarlak iletken)
Bağlantı Tipi
Klemens
Vidalama

Ürün teknik özelliklerini aktar