Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

098588
AVS40

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara bağlantısı, 3x40x10 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
098588
EAN
4015080985884
Ürün Uzunluğu/Derinliği
106 mm
Ürün Yüksekliği
82 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.965 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AVS40

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Sızdırmazlık ve sabitleme malzemesi dâhil
Şununla birlikte kullanılır
Bir set 3 bağlantı elemanından oluşur
3 x 40 x 10 bakır baralar
Bara mahfazaları için aksesuar
Hazırlanan mahfazalar
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara kuplaj kitleri
Amperaj değeri
1600 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

İletken tipi
L1, L2, L3
Bağlantı Tipi
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.