Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

098595
FP25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ön plaka, YxG=250x375 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
Katalog Numarası
098595
EAN
4015080985952
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.608 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
FP25-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Baza alanını (kablolama alanı) kaplamak için
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Bölüm genişliği başına 1 indirim
Şunun için uygun:
Kablo yaması
Dış mekan kurulumu
Şununla birlikte kullanılır
Dağıtım panosu montajı
xEnergy Safety Ci
Aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı alanı kaplama
Ön plakalar
Renk
Gri
Model
Taban ön/arka
Tip
  • Aksesuar
  • Dağıtım panosu montajı
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
375 mm
Şu yükseklik için uygun
250 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar