Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

100514
NZM3-XKV70

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter. 3 kutuplu bağlantı genişletme, boyut 3

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM bağlantı türü
Katalog Numarası
100514
EAN
4015081004980
Ürün Uzunluğu/Derinliği
6 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
188 mm
Ürün Ağırlığı
0.75 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
CSA (File No. 22086)
UL listed
IEC60947
Model Kodu
NZM3-XKV70

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
630 A
Kasa
NZM3
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Diğer Özellikler
Tek delik
Şunun için uygun:
Bakır kablo pabuçları
Üç kutuplu
Tip
  • Aksesuar
  • Bağlantı genişletme
  • Terminal
Şununla birlikte kullanılır
NZM3, PN3, N(S)3

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
630 A

Technical data - mechanical

Diğer Özellikler
Tek delik

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır bara)
10 mm x 50 mm (2x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
50 mm x 1 mm'lik (2x) 10 segment
Terminal kapasitesi (esnek kablo)
300 mm² (2x)
500 AWG/kcmil (2x)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.